Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Henkel Polybit Rooftite PU10
Polybit

Henkel Polybit Rooftite PU10

Google-Übersetzung,

Rooftite PU10 ist ein langlebiges, leckagefreies Dachsystem mit effizientem Wärmeschutz für Metalldachkonstruktionen. Es besteht aus einer dicken Schicht Polyurethanschaum und einer wetter- und wasserfesten Beschichtung auf Acrylbasis, die UV- und anderen Witterungseinflüssen standhält und vollständig mit der PU-Schaumoberfläche verbunden ist. Damit ist es die sicherste Option für dauerhaft und vorübergehend freiliegende Metalldächer.

Anwendungsgebiete:

– Industriedächer

– Metalldächer

Spezifikation
  • Characteristics:

    • Excellent UV resistance, weatherability & color retention properties
    • Excellent resistance to water and vapour
    • High solar reflectance
    • Moderate thermal insulation

    Components:

    1. Polyfoam SS-45A: CFC free, polymeric M.D.I based system for producing rigid urethane foam with a nominal core density of 45 kg/m3 by spray process. The system may be applied to substrates where the surface temperature is of the order of 25 - 30°C. Grades, adjusted in reactivity, are available for both cold and hot condition.

    2. Polycryl PF: single component, acrylic waterproofing and protective coating especially designed for PU Foam on roof applications.

    System specification:

    - Final density, [kg/m3] 43 to 48 ASTM D 1622

    - Application thickness, [cm] Min. 3 to Max.10

    - Compressive strength, with rise [kpa]: 220 to 320 (ASTM D 1621)

    - Compressive strength, against rise [kpa]: 172 to 207 (ASTM D 1621)

    - Thermal conductivity Initial value: 0.023 @ 25ºC, W/(mK) (ASTM C 518/19)

    - VOC, [g/L]: <10 (ASTM D 3960)

    - Tensile strength, [N/mm2]: ≥2 (ASTM D412)

    - Elongation, [%]: ≥100 (ASTM D412)

    - Tensile strength retention after UV ageing, [%]: >90 (ASTM D412)

    - Elongation retention after UV ageing, [%]: >90 (ASTM D 412)

    - Adhesion to polyurethane foam [N/mm2]: ≥0.5 (ASTM D 4541)

    - Adhesion to concrete [N/mm2]:≥1.5 (ASTM D 4541)

    - Water flood test: Pass

    - UV resistance @ 1000 Hrs: No deterioration (ASTM G 154)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrooftite-pu-10
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hauptmaterial2C Polyurethane
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
  • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof and balcony covering and finish systems
  • Klassifizierung07 00 00
  • Format2014TitelThermal and Moisture Protection
  • OmniClassNummer23-13 25 00
  • OmniClassTitelThermal and Moisture Protective Products 
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Vereinigte Arabische Emirate
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit