Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Henkel Polybit Watertite S 2005 System
Polybit

Henkel Polybit Watertite S 2005 System

Google-Übersetzung,

Watertite S 2005 ist ein selbstklebendes Abdichtungssystem mit mehrschichtiger Anwendung für flache Strukturen, die gelegentlich hydrostatischem Druck ausgesetzt sind und bis zu 5 Meter vom Boden entfernt liegen. Watertite S 2005 ist speziell für eine einfache Anwendung und als hocheffizientes System zur Verhinderung des Eindringens von Wasser in die Struktur konzipiert. Die hervorragende Haftung der oberen Polypropylenvliesschicht mit Beton bildet einen Teil der Betonstruktur.


Anwendungsgebiete sind unter anderem:

- Wohngebäude

– Gebäude und Villen

– Kastendurchlässe

Spezifikation
  • Characteristics:

    • Multilayer waterproofing protection to water ingressunder hydrostatic head pressure.
    • Cold applied, self-adhesive and easy to apply.
    • Very high resistance to puncture and impact.
    • Self-healing capability against minor punctures.
    • Good dimensional stability under tension.
    • High mechanical strengths.
    • High resistance to chlorides, sulphates, alkalis & acids.
    • Good low temperature flexibility.


    Components:

    1. Polyprime SB: Quick drying solvent based low viscosity bitumen primer. Conforms to ASTM D41, with a solid content of at least 40%.

    2. Bitustick R3000: Polyester reinforced high performance self-adhesive bituminous waterproofing membrane.

    3. Bistustick R400: Polymer modified bituminous self adhesive anti-root, waterproofing and protection membrane.


    System specification:

    - Thickness, mm: 6.5 (EN 1849-1)

    - Tensile strength, [L/T], [N/5cm]: >1300/1000 (ASTM D 5147)

    - Peel adhesion to freshly poured concrete, [N/mm]: >5 (ASTM D 1000)

    - Tear Resistance, [L/T], [N]: >1000/800 (ASTM D 5147)

    - Puncture resistance, [N]: >2600 (ASTM E 154)

    - Resistance to hydrostatic pressure, 5 bar (EN 12390-8)

    - Low temperature flexibility @ -15ºC (ASTM D 1970)

    - Excellent resistance to chlorides, sulphates, alkalis and acids (ASTM D 543)


Technische Spezifikation
  • Referenznummerwatertite-s-2005
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
  • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing and tanking systems
  • Klassifizierung07 10 00
  • Format2014TitelDampproofing and Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing
  • CSIUniFormatIICodeA10
  • CSIUniFormatIITitleFOUNDATIONS

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Vereinigte Arabische Emirate
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit