Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Henkel Polybit Watertite S 2012 System
Polybit

Henkel Polybit Watertite S 2012 System

Google-Übersetzung,

Mehrschichtiges, selbstklebendes Abdichtungssystem, bestehend aus zwei Schichten kreuzlaminierter HDPE-Membran, geschützt mit einer selbstklebenden Bitumenmembran aus Polypropylenvlies, konzipiert für tiefe Strukturen bis zu 12 Meter Tiefe vom Bodenniveau und hydrostatischem Druck ausgesetzt. Watertite S2012 ist speziell für eine einfache Anwendung konzipiert und ist ein hocheffizientes System, um das Eindringen von Wasser in die Struktur zu verhindern.

Anwendungsgebiete sind unter anderem:

  • Gewerbe- und Wohngebäude
  • Tiefe Struktur in Meeresnähe
  • Strukturen unter hohem hydrostatischem Druck
Spezifikation
  • Characteristics:

    • Loosely laid system. Remains independent of the structural movements and settlements.
    • Excellent adhesion of the top layer polypropylene fleece with concrete forms a part of the concrete structure.
    • Protection to water ingress under high hydrostatic head pressure.
    • Cold applied, self-adhesive and easy to apply.
    • Very high resistance to puncture and impact.
    • Self-healing capability against minor punctures.
    • Good dimensional stability under tension.
    • High resistance to chlorides, sulphates, alkalis & acids.
    • Good low temperature flexibility.


    Components:

    1. Polyprime SB: Quick drying solvent based low viscosity bitumen primer. Conforms to ASTM D41, with a solid content of at least 40%.

    2. Bitustick R3000: 2 layers of polyester reinforced high performance self-adhesive bituminous waterproofing membrane.

    3. Bistustick R400: Polymer modified bituminous self adhesive anti-root, waterproofing and protection membrane.


    System specification:

    - Thickness, mm: 9.5 (EN 1849-1)

    - Tensile strength, [L/T], [N/5cm]: >1800/1500 (ASTM D 5147)

    - Peel adhesion to freshly poured concrete, [N/mm]: >5 (ASTM D 1000)

    - Tear Resistance, [L/T], [N]: >1300/1100 (ASTM D 5147)

    - Puncture resistance, [N]: >2700 (ASTM E 154)

    - Resistance to hydrostatic pressure, 7 bar (EN 12390-8)

    - Low temperature flexibility @ -15ºC (ASTM D 1970)

    - Excellent resistance to chlorides, sulphates, alkalis and acids (ASTM D 543)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwatertite-s-2012
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
  • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing and tanking systems
  • Klassifizierung07 10 00
  • Format2014TitelDampproofing and Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing
  • CSIUniFormatIICodeA10
  • CSIUniFormatIITitleFOUNDATIONS

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Vereinigte Arabische Emirate
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit