Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Henkel Polybit Watertite WA11
Polybit

Henkel Polybit Watertite WA11

Google-Übersetzung,

Das Watertite WA 11-System ist ein Verbundsystem aus wasserdichter Membran und Fliesenoberfläche, das für starre Betonoberflächen in Innenräumen konzipiert ist und mäßigen Wasserspritzern ohne hydrostatischen Druck ausgesetzt ist. Konzipiert für den Einsatz in Betonböden und -wänden in häuslichen Duschen, Toiletten und Küchen, die als starre Oberflächen eingestuft sind und gelegentlich oder kurzzeitig Wasserspritzern ausgesetzt sind. Die Wasserbelastung solcher Bereiche wird in Innenräumen ohne hydrostatischen Druck als mäßig eingestuft.

Anwendungsgebiete: Betonböden und -wände im Innenbereich in Duschen, Toiletten und Küchen im Privatbereich, die als starre Oberflächen eingestuft werden und gelegentlich oder kurzzeitig Spritzwasser ausgesetzt sind.

Spezifikation
  • Characteristics:

    • Good flexibility
    • Thermal co-efficient of expansion similar to that of concrete
    • Good adhesion to both porous and non-porous surfaces
    • Good mechanical properties
    • For ceramic tiles (glazed & terracotta), vitrified tiles, porcelain tiles, mosaic tiles and natural stones like granite, sandstone
    • Easy workability
    • Crack resistance
    • Smooth surface finish
    • Anti fungal/Anti bacterial

    Components:

    1. Polyflex - A two component polymer mortar composite flexible water proofing slurry is applied at a minimum thickness of 2mm in two coats on the concrete surface to protect the underlying screed against moisture penetration.

    2. Watertite CL 252 - Non-woven sealing tape applied in all corners, joints, edges, floor drains and other penetrations.

    3. Ceresit CM11 - Universal polymer modified cementitious tile adhesive with very low emissions for indoor and outdoor areas.

    4. Ceresit CE33 - cement-based tile grout for filling joints in floor & wall of ceramic, porcelain, mosaic, natural stone, marble & granite indoor and outdoor areas. For joints between 1 and 8mm wide.

    System specification:

    - Mixed density, [g/cc]: 1.8±0.02 (ASTM D 1475)

    - Tensile strength, [N/mm2]: > 8 (ASTM D 412)

    - Elongation, [%]: > 50 (ASTM D 412)

    - Adhesion strength, [N/mm2]: > 0.5 (ASTM D 4541)

    - Crack bridging, [mm]: > 0.5 (ASTM C 836)

    - Hydrostatic pressure @ 5 bar: No leakage (BS EN 12390)

    - Hydrostatic negative pressure@ 3 bar: No leakage (BS EN 12390)

    - Toxicity: Non toxic (BS 6920 [WRAS])

    - Reaction to fire: Class A (ASTM E 84)

    - Abrasion resistance, [mg]: < 75 (ASTM D 4060)

    - VOC, [g/l]: < 50 (ASTM D 3960/D 236)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwatertite-wa-11
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
  • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_02_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTile adhesives
  • Klassifizierung09 30 00
  • Format2014TitelTiling
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Vereinigte Arabische Emirate
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit