Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
System S02-TA1.2
Polyglass

System S02-TA1.2

Google-Übersetzung,

Sichtdach mit vollflächig verklebter Kunststoffabdichtung TPO/FPO, mit mechanisch befestigter Wärmedämmung

Spezifikation
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Vapor barrier POLYVAP RADONSHIELD
    P-AL
    Mechanically fixed thermal insulation layer EPS 200 kPa
    Glued waterproofing
    membrane
    MAPEPLAN T Af 18

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

Technische Spezifikation
  • Referenznummersystem-s02-ta12
  • ProduktfamilieWaterproofing membrane
  • ProduktgruppeSynthetic membranes
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFPO (Polyolefine)
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing membranes
  • UNSPSCCode30151505
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_85_70_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInsulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • Klassifizierung07 13 54
  • Format2014TitelThermoplastic Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 17
  • OmniClassTitelThermoplastic Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit