Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
porcher/products/974cce4e-4c74-4d96-8148-66db657fb227
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Porcher
Folgen
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
Google-Übersetzung,
Original ansehen
OLYOS II | Aufputz Wannenfüll- und Brausearmatur 315x80 mm, Ausladung 158 mm, 20,0 l/min (3 bar)
Download
Spezifikation
Spezifikation
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection in chrome finish, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, SmartShine, NF certified
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
D0491
Produktfamilie
OLYOS
Produktgruppe
Shower mixers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2019-12-19
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
77
Breite (mm)
314
Tiefe (mm)
181
Links
Links
Produkt url
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Installationinstruktionen
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Video Anleitung
https://www.youtube.com/c/idealstandardinternational
ProductCertification
https://www.porcher.com/a-propos/contact
Technische Beschreibung
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Messing
Nettogewicht (kg)
1.7
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Sanitäranschluss
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_06
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Bathing fittings
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Frankreich
Ähnliche Produkte
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Download
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Download
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Download
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download