Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 900MM
Porcher

OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 900MM

Google-Übersetzung,
Okyris Stangen-Duschventil mit Flossengriffen und 900 mm Idealrain-Duschgarnitur
Spezifikation
  • Okyris bar shower valve with fin handles and and 900mm Idealrain shower set
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD0497
  • ProduktfamilieOKYRIS
  • ProduktgruppeTaps & Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)320
  • Tiefe (mm)1008
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Nettogewicht (kg)3.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011328
  • ETIM-NameWashbasin mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich