Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS

    Google-Übersetzung,
    Sensorflow Waschtischmischer mit elektronischem Wannenrand mit Temperaturmischung mit Netzanschluss
    Spezifikation
    • Sensorflow Electronics Rim mounted Basin Mixer with Cylindrical Body, Optimized waterways, Integrated Solenoid valve, Safety Stop with temperature and main power
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD2607
    • ProduktfamilieSensorflow
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)157
    • Tiefe (mm)335
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich