Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CRECHE - Baby independent bowl
CRECHE - Baby independent bowl
    Porcher

    CRECHE - Baby independent bowl

    Google-Übersetzung,
    Separates Becken Baby - Dim. 38 x 27 x Sitzhöhe 24,5 / gesamt 31 cm Gewicht: 7,5 kg
    Spezifikation
    • CRECHE - Baby independent bowl
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerP2563
    • ProduktfamilieCRECHE
    • ProduktgruppeToilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)270
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)310
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)6.97
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich