Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stand WC 200109
Stand WC 200109
Stand WC 200109
Stand WC 200109
Stand WC 200109
Stand WC 200109
Stand WC 200109
Stand WC 200109
    DURAVIT AG

    Stand WC 200109

    4.0 von 5 Sternen4.0(41 Bewertungen)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Bodenstehende Montage
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    Spezifikation
      • Duravit White Tulip Stand WC, 580 mm Weiß Hochglanz, Tiefspüler, rimless, 4,5 l, Abgang: Waagerecht - 2001090000
      • Duravit White Tulip Stand WC, 580 mm Weiß Hochglanz, Tiefspüler, rimless, , Abgang: Waagerecht, Wondergliss - 20010900001
      • Duravit White Tulip Stand WC, 580 mm Weiß Hochglanz, Tiefspüler, rimless, , Abgang: Waagerecht - 2001092000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhite-tulip-floor-mounted-toilet-200109
    • ProduktfamilieWhite Tulip
    • ProduktgruppeToilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)580
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)35.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste