Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLYOS II  SHR MXR EXPSD &WBWS
Porcher

OLYOS II SHR MXR EXPSD &WBWS

Google-Übersetzung,
Olyos II Doppelstabbrause mit festem Idealrain-Rohr mit 200-mm-Regenbrause und Idealrain-Handbrause
Spezifikation
  • Olyos II Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain handspray
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD0492
  • ProduktfamilieOlyos II
  • ProduktgruppeTaps & Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)320
  • Tiefe (mm)1008
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Nettogewicht (kg)3.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011328
  • ETIM-NameWashbasin mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit