Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S
Presto AB

100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S

Google-Übersetzung,

HYDRANTEN TYP 3 MIT STABILO®

SCHLAUCH, für Aufputzmontage

Der Hydrant Typ 3 wird als komplette Einheit geliefert

bestehend aus Schrank und oberflächenfertiger Schlauchtrommel

Montage. Lieferung mit Kugelhahn und Schildern. Das Kabinett

mit Rechts- oder Linksanschlag erhältlich. Rechtsanschlag

Tür in Standardausführung.

Spezifikation
  • art.nr. 100721

    Hose Lengt/Dimension

    30m/25mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFire-Hose-Reel-Type-3S-190-30m-25-S-100721
  • ProduktfamilieFire Hose Reel
  • ProduktgruppeFire Hose Reel type 3
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)790
  • Breite (mm)790
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater fire extinguishing systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden