Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
100729 Fire Hose Reel Type 3i/260 30m/19-S
Presto AB

100729 Fire Hose Reel Type 3i/260 30m/19-S

Google-Übersetzung,

HYDRANTENSCHRANK TYP 3I STABILO®

SCHLAUCH, für Aufputzmontage

Standardmäßig ist der Hydrant Typ 3i für unbeheizt vorgesehen

Unterdachräume. Der Schrank ist mit selbstverlöschendem Material isoliert und hat eine isolierte Zusatztür

außen an der Schrankfront montiert. Heizung geht über

eine thermostatgesteuerte elektrische Heizung bereitstellt

eine Mindesttemperatur von +5ºC im Schrank. Frostsicher bis –35°C (bei ruhender Luft). Der Hydrant ist geeignet

für Kühlhäuser, unbeheizte Garagen und Lagerräume.

Sie können auch in korrosivem Edelstahl geliefert werden

Umgebungen wie Tunnel, Parkplätze usw. im Lieferumfang enthalten

ein Kugelhahn und Schilder. Der Schrank wird mit einem Rechtsanschlag geliefert

oder Linksanschlag. Rechtsanschlag in Standardausführung.

Spezifikation
  • art. nr. 100729

    Hose Lengt/Dimension

    30m/19mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFire-Hose-Reel-Type-3i-260-30m-19-S-100729
  • ProduktfamilieFire Hose Reel
  • ProduktgruppeFire Hose Reel type 3
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)690
  • Breite (mm)690
  • Tiefe (mm)260
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater fire extinguishing systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden