Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
105430 Air Release Valve DN80
Presto AB

105430 Air Release Valve DN80

Google-Übersetzung,
Automatisches Entlüftungsventil für trockene / druckbeaufschlagte Steigleitungen Das automatische Entlüftungsventil wird im Allgemeinen in Systemen für trockene Steigleitungen installiert, kann aber auch in Nasssystemen wie druckbeaufschlagten Steigleitungen, automatischen Sprinklersystemen und Systemen für Innenhydranten verwendet werden. Schwimmend in Hartgummi, um hohen Drücken standzuhalten. Luft im System wird durch das Belüftungsloch evakuiert, wenn es mit Wasser gefüllt wird, bis das Wasser die Schwimmerkammer erreicht. Der Schwimmer wird dann nach oben gedrückt und verschließt die Belüftungsöffnung. Maximaler Betriebsdruck 12 Bar. Maximaler Prüfdruck 20 Bar.
Spezifikation
  • art.nr 105430

    Automatic air release valve DN 80

Technische Spezifikation
  • Referenznummerair-release-valve-DN80-105430
  • ProduktfamilieDry Riser
  • ProduktgruppeAir Release valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)155
  • Tiefe (mm)123
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)2.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater fire extinguishing systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden