Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
101204 Facade Hatch 400x500
Presto AB

101204 Facade Hatch 400x500

Google-Übersetzung,

Fassaden-Feuerluke, Edelstahl. Mit 50 mm Isolierung in der Tür und ausgestattet mit einem Schloss für Feuerwehrschlüssel gemäß SMS 1188 und SS3654. RAL 9005 schwarz in der Standardausführung. Feuerluken sind in mehreren Größen und Farben erhältlich. Fassadenluke 400x500

Spezifikation
  • Facade Hatch 400x500

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfacade-hatch-400x500
  • ProduktfamilieDry&Wet Riser
  • ProduktgruppeInlet
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)560
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationBrandbekämpfungssystem
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden