Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
101203 Facade Hatch 500x500mm
Presto AB

101203 Facade Hatch 500x500mm

Google-Übersetzung,

Fassaden-Feuerluke aus Edelstahl. Mit 50 mm Isolierung in der Tür und ausgestattet mit einem Schloss für Feuerwehrschlüssel gemäß SMS 1188 und SS3654. RAL 9005 schwarz in der Standardausführung. Feuerluken sind in mehreren Größen und Farben erhältlich.

Spezifikation
  • art. nr. 101203 

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfacade-hatch-500x500-101203
  • ProduktfamilieDry&Wet Riser
  • ProduktgruppeInlet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)8.35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater fire extinguishing systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit