Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Presto AB

104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv

Google-Übersetzung,
Fassaden-Feuerdurchstieg Edelstahl. Mit 50mm Dämmung in der Tür und ausgestattet mit einem Schloss für Feuerwehrschlüssel nach SMS 1188. RAL 9005 schwarz in Standardausführung. Brandschutzklappen sind in mehreren Abmessungen und Farben erhältlich.
Spezifikation
  • art. nr. 104722

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfacade-hatch-500x500-exclusive-104722
  • ProduktfamilieDry&Wet Riser
  • ProduktgruppeInlet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)53
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)10.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater fire extinguishing systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden