Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
100679 Fire Hose Reel Type 1A/240 30m/25-S
Presto AB

100679 Fire Hose Reel Type 1A/240 30m/25-S

Google-Übersetzung,

FEUERWEHRHYDRANT TYP 1
Hydranten Typ 1 – eine mittige Schlauchtrommel ist die Basis für alle unsere Feuerwehren
Hydranten. Wasser wird durch die Mitte der Schlauchtrommel zugeführt, und
dadurch muss nur die benötigte Schlauchlänge herausgezogen werden
Der Hydrant kommt zum Einsatz. Zur Wandmontage.

Spezifikation
  • Art. nr. 100679

    Type 1A/240

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 265 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfire-hose-reel-type-1a-240-30m-25-s-100679
  • ProduktfamilieFire Hose Reel
  • ProduktgruppeFire Hose Reel type 1A
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)585
  • Breite (mm)585
  • Tiefe (mm)265
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater fire extinguishing systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden