Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
103745 Fire Hose Reel Type 4SVS/160 30m/25-S
Presto AB

103745 Fire Hose Reel Type 4SVS/160 30m/25-S

Google-Übersetzung,

HYDRANTEN TYP 4SVS

Für Wandeinbaumontage. Mit Imprägnierung.

Presto Typ 4SVS Hydrantenschrank mit Mittelschlauch

Haspel für Wandeinbaumontage. Das 4SVS besteht aus

Eine einzigartige Auskleidung, die an der Unterseite des Schranks angebracht ist, schafft

eine wasserdichte Schicht. An der Vorderseite befinden sich zwei Ablauflöcher

der Schrank und der Rahmen. Dies ermöglicht eine schnelle Erkennung von

austretendes Wasser, wodurch das Risiko von Wasserschäden minimiert wird.

Basierend auf der bewährten 4S-Serie von Presto (Feuerhydranten für Unterputzmontage).

Montage), hat die Serie 4SVS die gleichen Abmessungen und

Funktionen wie zuvor, jedoch wurden einige Elemente geändert

um das Risiko eines Wasserschadens zu minimieren.

Lieferung komplett mit werkseitig montiertem Einsatz, Kugelhahn und Schildern. Der Schrank ist mit Rechts- oder Linksanschlag erhältlich. Rechtsanschlag in Standardausführung.

Spezifikation
  • art.nr. 103745

    Hose Lenght/Dimension

    30m/25mm

    Built in depth 160mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFire-Hose-Reel-Type-4SVS-160-30m-25-S-103745
  • ProduktfamilieFire Hose Reel
  • ProduktgruppeFire Hose Reel Type 4
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)790
  • Breite (mm)790
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater fire extinguishing systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit