Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
prestobrandab/products/cd5a8261-ec88-4f45-b73b-fc0bee3c7278
Startseite
Kategorien
Brandschutz
Brandschutzvorrichtungen
104809 Presto Outlet Riser 2 DN80
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Presto AB
Folgen
104809 Presto Outlet Riser 2 DN80
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Presto Outlet Riser 2 DN80 Auslass 2X32
Download
Spezifikation
Spezifikation
CC 200
Hole saw 51mm
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
presto-outlet-riser-2-104809
Produktfamilie
Dry&Wet Riser
Produktgruppe
Outlet
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-05-03
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
260
Breite (mm)
360
Tiefe (mm)
145
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Messing
Sekundär Material
Metall
Entwickelt in
Schweden
Hergestellt in
Schweden
Nettogewicht (kg)
7.95
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Brandschutz - Brandschutzvorrichtungen
IFCClassification
Objekt
ETIM-Code
EG000056
ETIM-Name
Fire protection systems
Classifications.Uniclass2015Code
Ss_55_30_96
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Water fire extinguishing systems
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden
Ähnliche Produkte
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
72
)
Download
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Download
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Download
Edwards
GC LED - Ceiling - Horn - Strobe
4.6
(
15
)
Download
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Download