Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
prestobrandab/products/8884705c-1d84-4f98-8801-ed4481ac1e8b
Startseite
Kategorien
Brandschutz
Brandschutzvorrichtungen
105048 Presto Outlet Riser 4 DN100
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Presto AB
Folgen
105048 Presto Outlet Riser 4 DN100
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Presto Auslasssteigrohr X2 Winkelventile 32 DN100
Download
Spezifikation
Spezifikation
CC 200
Hole saw 51mm
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
presto-outlet-riser-4-105048
Produktfamilie
Dry&Wet Riser
Produktgruppe
Outlet
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-06-16
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
265
Breite (mm)
385
Tiefe (mm)
175
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Messing
Sekundär Material
Metall
Entwickelt in
Schweden
Hergestellt in
Schweden
Nettogewicht (kg)
8.05
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Brandschutz - Brandschutzvorrichtungen
IFCClassification
Objekt
ETIM-Code
EG000056
ETIM-Name
Fire protection systems
Classifications.Uniclass2015Code
Ss_55_30_96
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Water fire extinguishing systems
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden
Ähnliche Produkte
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Download
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Download
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Download
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Download
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Download