Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
107599 Stigarledningspump 900 L/Min med tank
Presto AB

107599 Stigarledningspump 900 L/Min med tank

Google-Übersetzung,

Nasssteigpumpe 900L/min

Spezifikation
  • art. nr. 107599

    controller cabinet is movable, cable lengt must be specified when ordered

Technische Spezifikation
  • Referenznummerstigarledningspump-900-l-min-med-tank-107599
  • ProduktfamilieWet Riser
  • Produktgruppewet riser
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)2700
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater fire extinguishing systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit