Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washbasin spout for fixing on counter

Washbasin spout for fixing on counter

Google-Übersetzung,
Ökologischer Auslauf zur Befestigung auf der Theke aus verchromtem Messing. Modelle: 10302 - 10202.
Spezifikation
  • *Male inlet: 1/2. *Flow rate: 3,8 l/minuto. *Aerator. *Chromed brass spout. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø 10 x 12 mm tube. *For Presto 509, 520, 530, 540, 630 y 712 taps.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer10302
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)216
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)167
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit