Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
605 Washbasin Tap Pillar

605 Washbasin Tap Pillar

Google-Übersetzung,
Ökologischer Mischer mit Absperrfunktion, zur Befestigung auf der Theke mit verchromtem Messingkörper. Modelle: 10601 - 10532 - 10533 - 10612 - 10613 - 10621.
Spezifikation
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 2 l/min. *1/2male inlet. *Aerator included. *Press-button opener. *Chromed brass body and press-buton, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with: seal, washer and fixing nut. *Gross weight: 0,730 Kg. *Water saving: 77%.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer10601
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)123
  • Breite (mm)49
  • Tiefe (mm)144
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit