Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
105 ECO L Washbasin Tap

105 ECO L Washbasin Tap

Google-Übersetzung,
Ökologischer Absperrhahn zur Befestigung auf der Theke mit verchromtem Messingkörper. Modell: 10900.
Spezifikation
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 2 l/min. with flow control. *Male inlet 1/2. *With perlator. *Press-button opening. *Chromed brass body, non-corrosive pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation elements: seal, washer and nut. *Gross weight: 0,832 Kg. *Water saving: 77%.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer10900
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)173
  • Breite (mm)46
  • Tiefe (mm)155
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit