Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARTE Wall-Mounted Washbasin  Spout

ARTE Wall-Mounted Washbasin Spout

Google-Übersetzung,
Fester gebogener Auslauf der Art-Serie zur Befestigung an einer verchromten Messingwand. Modell: 30950.
Spezifikation
  • *Male inlet 1/2. *Chrome-plated brass spout. *With automatic flow regulator at 6 l/minute. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps. *Compatible with other installations with Presto pipes. *Gross weight: 0.445 Kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer30950
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)45
  • Breite (mm)66
  • Tiefe (mm)130
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit