Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALPA 80 exposed installation

ALPA 80 exposed installation

Google-Übersetzung,
Zeitgesteuerter Mischer für Aufputzmontage mit verchromtem Messingkörper und schwarzem PVA-Druckknopf. Automatischer Durchflussregler. Zertifiziert von AENOR gemäß EN816 Modell: 35011.
Spezifikation
  • *Automatic closing: 30 +5s -10s. *Flow: 8 l/minute. Male inlet and outlet 3/4. * High temperature adjustment sensitivity over 180º. *Push-button opening for selecting the water temperature and activating the tap opening. *Built-in retention valves that prevent the mixing of hot and cold water. *Chrome-plated brass body, push-button and internal parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Safety device that allows the installer to limit the temperature of the hot water to 40º C, in maximum opening position. Built-in flow regulator. *Gross weight: 0.950 Kg. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer35011
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)72
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)102
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit