Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AROHA Gerontological wall washbasin tap

AROHA Gerontological wall washbasin tap

Google-Übersetzung,
Equip Aroha 46010PG Gerontologischer Spültisch-Mischhahn.
Spezifikation
  • Faucet made of brass, with chrome finish, minimum operating pressure: 0.5 bar, lever operation, body for installation in a single hole, sealed cartridge with 40 mm diameter ceramic discs,
Technische Spezifikation
  • Referenznummer46010PG
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)204
  • Breite (mm)178
  • Tiefe (mm)248
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.51
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit