Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARTE D Biult-In Wall-Mounted Shower Tap

ARTE D Biult-In Wall-Mounted Shower Tap

Google-Übersetzung,
Zeitgesteuerter Wasserhahn für Unterputzmontage mit verchromtem Messingkörper und Inlay-Verkleidung. Modelle: 55050 - 55060.
Spezifikation
  • *Automatic closing at 30 +5s -10s. *Flow: 15 l/min. *Female inlet and outlet 1/2. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap body. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *With intermediate fixing plate, chrome-plated brass trim and concealed screws. *Gross weight: 0.716 Kg.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer55050
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShower
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit