Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
504 Washbasin Tap

504 Washbasin Tap

Google-Übersetzung,
Einzelwasserhahn mit Zeitschaltuhr für die Wandmontage mit verchromtem Messingkörper. Betätigung mittels Hebel. Modell: 63920.
Spezifikation
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Male inlet 1/2. *With breaker. * Opening by lever, with ball joint that can move in all directions. *Very easy to manoeuvre, with the possibility of activating the tap with the arm or elbow. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and handle in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.570 Kg.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer63920
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)67
  • Breite (mm)37
  • Tiefe (mm)205
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit