Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Domo Sensia DM Electronic Shower Tap

Domo Sensia DM Electronic Shower Tap

Google-Übersetzung,
Elektronischer Duschhahn mit Sensia-Technologie. Modelle: 79310 - 79311.
Spezifikation
  • Saving water and energy. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *CR-P2 6V waterproof battery pack or 12V transformer depending on the model. *Low battery indication via communication LED. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Gross weight: 0.750 kg. *Watertight internal connections. *Ceramic mixer cartridge with a brass handle designed for greater comfort and provided with color indications.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer79310
  • ProduktfamilieElectronic Faucets
  • ProduktgruppeShower
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit