Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOMO SENSIA Kitchen Electronic Mixer

DOMO SENSIA Kitchen Electronic Mixer

Google-Übersetzung,
Elektronischer Küchenhahn mit patentiertem Erkennungssystem mittels aktiver Infrarotstrahlen. Modelle: 79320 - 79321.
Spezifikation
  • *Great water savings, energy savings and improved hygienic conditions. *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *View installation case: lid with security screws. *Increase anti-vandal system. *Constant flow of 6 l/min (with pressures above 1 bar) *Mixer comfortably by brass lever. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min 0-8 - max. 8 bar). *Recommended water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC).*LED system indication for low battery. *Gross weight: 1,300 kg. *Leaks internal connections. *Automatic safety-lock in case of low battery. *Automatic rinsing in 24 h. *Supplied with fixation elements: seal and washer. *Two 350 mm flexible hose, 1/2 “ nuts *Two non-return valves. *Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *CRP2 battery 6V lithium or 12V.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer79320
  • ProduktfamilieElectronic Faucets
  • ProduktgruppeBasin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)252
  • Breite (mm)83
  • Tiefe (mm)444
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit