Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUCKY ME Shower mixer

LUCKY ME Shower mixer

Google-Übersetzung,
Presto Ibérica Lucky me 8813000 - 8813500 Duscharmatur verchromt
Spezifikation
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Dual position opening system. Sealed cartridge mixer tap with 35mm ceramic discs. Flow rate 20.7 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8813000
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)108
  • Breite (mm)270
  • Tiefe (mm)65
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa