Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALPA 90 ARTE P Built-In Shower Tap W. Drain Valve

ALPA 90 ARTE P Built-In Shower Tap W. Drain Valve

Google-Übersetzung,
Zeitgesteuerte Mischbatterie für Aufputzmontage mit Messingkörper und verchromtem ARTE-Druckknopf. Automatischer Durchflussregler. Modell: 98936.
Spezifikation
  • *Automatic closing: 30 +5s -10s. *Flow: 8 l/minute. *Male inlet and outlet 3/4. *Opening and temperature selection by means of a single push-button. *Body and push-button in chromed brass. *Interchangeable head comprising the entire mechanism of the tap, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Opening by means of a single control push-button with temperature selection by means of a 180º turn. *Components made of materials that can withstand temperatures of up to 70º C, to allow thermal anti-legionella disinfections. *Built-in non-return valves conforming to EN 1717, which prevent the mixing of cold and hot water. *Gross weight: 1.5 Kg. *Maximum panel thickness 11 mm. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer98936
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShower
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)80
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)132
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit