Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alpa 90 ARTE E Built-In with drain valve

Alpa 90 ARTE E Built-In with drain valve

Google-Übersetzung,
Zeitgesteuerter Mischer für Unterputzmontage mit Messingkörper und verchromtem ARTE-Druckknopf. Modelle: 98951 - 98941 - ABT98951.
Spezifikation
  • *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire timing system. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water, according to EN 1717. *Push-button with temperature selection by means of 180º rotation. *Inlet and outlet 3/4. *Automatic closing at 30 seconds (-10s/+5s). *Flow: 8 l/minute. *Components made of materials that can withstand temperatures of up to 70º C, to allow thermal anti-legionella disinfections. *Safety device that allows the installer to limit the temperature of the hot water to 40º C, in maximum opening position. *With 180 x 180 mm stainless steel plate, with fixing screws, flush box with a diameter of 160 x 70 mm. Supplied with filter gaskets, flat gaskets. *ABS flush box. *Gross weight: 2.580 Kg. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer98951
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)180
  • Breite (mm)180
  • Tiefe (mm)137
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit