Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AROHA TECH Shower mixer electronic
AROHA TECH Shower mixer electronic

    AROHA TECH Shower mixer electronic

    Google-Übersetzung,
    Presto Ibérica Aroha Tech P3179310 - P2679310 - P2679311 - P3179311 elektronischer Waschtischmischer
    Spezifikation
    • Tap made of brass with black marble or white marble finish. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *IP65 waterproof battery pack consisting of a 6 V battery. *Low battery indication via communication LED.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerP3179310
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung26 41 00
    • Format2014TitelFacility Lightning Protection
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika Europa