Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MSBL - Medium Security Bent Louvered Grille
MSBL - Medium Security Bent Louvered Grille
MSBL - Medium Security Bent Louvered Grille

    MSBL - Medium Security Bent Louvered Grille

    Google-Übersetzung,

    Überblick

    Sicherheitsgitter mit Lamellen sind vollständig verschweißt und verfügen über ein dickes Drahtgitter, das hinter den Lamellen befestigt ist und so für zusätzliche Sicherheit sorgt.

    Typische Anwendungen

    Sicherheitsgitter verhindern den unerwünschten Zugang zu Rohrleitungen in Bereichen mit minimaler Überwachung und Vandalismus- oder Missbrauchsgefahr. Zu diesen Bereichen gehören Justizvollzugsanstalten, psychiatrische Kliniken, Raststätten, Parkanlagen, Schulen und Sportstätten. Price-Sicherheitsgitter mit Lamellen sind vollverschweißt und verfügen über integrierte Wandhülsen. Sie eignen sich ideal für Seitenwandanwendungen mittlerer Sicherheit.

    Gebogene Lamellen erhöhen die Haltbarkeit durch geformte Lamellen. Die gebogenen Lamellen aus warmgewalztem Stahl (14 GA) sind im Abstand von 3/8 Zoll angeordnet und um 45° abgewinkelt. Die vertikalen Stützpfosten (14 GA) sind im Abstand von 6 Zoll angeordnet.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
        • Aluminum (minimum security)
        • 304 stainless steel
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
      • Options
        • Dampers
        • Barrier bars
        • Transfer grille construction (TGCS)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermsbl-bent-security-louver
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 15
    • OmniClassTitelSupply Air Grilles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit