Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MSDRBG - Double Ribbed Maximum Security Bar Grille
MSDRBG - Double Ribbed Maximum Security Bar Grille

    MSDRBG - Double Ribbed Maximum Security Bar Grille

    Google-Übersetzung,

    Überblick

    Sicherheitsgitter schränken den Zugang ein und ermöglichen die Luftzirkulation zwischen sicheren und nicht gesicherten Bereichen. Die Sicherheitsgitter sind ideal für Anwendungen mit maximaler Sicherheit und verfügen über eine vollständig geschweißte Konstruktion. Sie werden mithilfe eines geschweißten Rahmens mit optionalen Montageflanschen an der Wand befestigt.

    Typische Anwendungen

    Sicherheitsgitter reduzieren den unerwünschten Zugang zu Rohrleitungen in Räumen, in denen die Aufsicht minimal ist und Vandalismus oder Missbrauch ein Risiko darstellen. Zu diesen Bereichen gehören: Justizvollzugsanstalten, psychiatrische Krankenhäuser, Raststätten, Parkanlagen, Schulen und Sportstätten. Maximale Sicherheitsgitter bieten zusätzliche Sicherheit in Öffnungen zwischen sicheren und nicht sicheren Bereichen und sollten in jeder Öffnung durch eine sichere Wand angebracht werden.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
        • Oversized construction available for field assembly
      • Options
        • Wire mesh (WM)
        • Mounting flanges
        • 4-sided mounting frame


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermsdrbg-double-ribbed-bar-grille
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 15
    • OmniClassTitelSupply Air Grilles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit