Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    Google-Übersetzung,

    Überblick

    Alle risikoresistenten Gitter zeichnen sich durch eine robuste, komplett verschweißte Konstruktion und fadensichere Kerne aus, ideal für Hochsicherheitsanwendungen. Mehrere Kern- und Montageoptionen bieten Flexibilität für verschiedene Installationen.

    Die Gitter von MSRRG sind widerstandsfähig gegen maximale Sicherheitsrisiken und verfügen über einen sichtdichten Kern.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 24" x 24"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermsrrg-maximum-security-risk-resistant-grille
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 15
    • OmniClassTitelSupply Air Grilles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit