Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MSSG - Medium Security Screen Grille
MSSG - Medium Security Screen Grille

    MSSG - Medium Security Screen Grille

    Google-Übersetzung,

    Überblick

    Das Medium Security Screen Grille (MSSG) ist eine vollverschweißte Konstruktion mit 10 GA, 3/8 Zoll x 3/8 Zoll starkem Drahtgeflecht, befestigt an einem 10 GA Stahlrahmen. Dank verschiedener Konstruktionsoptionen kann das MSSG individuell an die Installationsanforderungen angepasst werden.

    Typische Anwendungen

    Sicherheitsgitter verhindern den unerwünschten Zugang zu Rohrleitungen in Bereichen mit minimaler Überwachung und Vandalismus- oder Missbrauchsgefahr. Zu diesen Bereichen gehören Justizvollzugsanstalten, psychiatrische Kliniken, Raststätten, Parkanlagen, Schulen und Sportstätten. Gitter mittlerer Sicherheit zeichnen sich durch eine vollverschweißte Konstruktion und integrierte Wandhülsen für Anwendungen mittlerer Sicherheit aus.


    Spezifikation
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
        • Stainless steel
        • All aluminum (minimum security)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
      • Options
        • Dampers
        • Transfer grille construction
        • Various barrier bar styles
        • Various fastening methods

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermssg-security-screen-grille
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-23
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 15
    • OmniClassTitelSupply Air Grilles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit