Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MSTRBG - Tool Resistant Maximum Security Bar Grille
MSTRBG - Tool Resistant Maximum Security Bar Grille

    MSTRBG - Tool Resistant Maximum Security Bar Grille

    Google-Übersetzung,

    Überblick

    Sicherheitsgitter beschränken den Zugang und ermöglichen den Luftstrom zwischen sicheren und ungesicherten Bereichen. Sicherheitsgitter sind ideal für Anwendungen mit maximaler Sicherheit, haben eine komplett verschweißte Konstruktion und werden mithilfe eines geschweißten Rahmens mit optionalen Montageflanschen an der Wand befestigt. Das MSTRBG hat Stahlstäbe, die in werkzeugresistente Flachstäbe eingesetzt sind und sich drehen lassen, um den Einsatz von Schneidwerkzeugen zu verhindern.

    Typische Anwendungen

    Sicherheitsgitter verhindern den unerwünschten Zugang zu Rohrleitungen in Bereichen, in denen nur minimale Überwachung herrscht und die Gefahr von Vandalismus oder Missbrauch besteht. Zu solchen Bereichen gehören: Justizvollzugsanstalten, psychiatrische Kliniken, Raststätten, Parkanlagen, Schulen und Sportstätten. Gitter für maximale Sicherheit bieten zusätzliche Sicherheit in Öffnungen zwischen sicheren und nicht sicheren Bereichen und sollten in jeder Öffnung durch eine sichere Wand angebracht werden.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
        • Oversized construction available for field assembly
      • Options
        • Wire mesh (WM)
        • Mounting flanges
        • 4-sided mounting frame
        • Masonry rods


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermstrbg-tool-resistant-bar-grille
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 15
    • OmniClassTitelSupply Air Grilles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit