Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TBD3 - T-Bar Diffuser, Ice-Tong Pattern Controller
TBD3 - T-Bar Diffuser, Ice-Tong Pattern Controller
TBD3 - T-Bar Diffuser, Ice-Tong Pattern Controller
TBD3 - T-Bar Diffuser, Ice-Tong Pattern Controller

    TBD3 - T-Bar Diffuser, Ice-Tong Pattern Controller

    Google-Übersetzung,

    T-Bar-Diffusoren bestehen aus einem beschichteten Stahlgehäuse mit einem zentralen T-Stück aus extrudiertem Aluminium (mindestens 2 Schlitze) und Musterreglern. Luftmusterregler sind in mehreren Ausführungen erhältlich, um verschiedene Luftmuster mit einem hohen Induktionsverhältnis für ein hohes Maß an thermischem Komfort bereitzustellen. Passende Rückluftdiffusoren sind erhältlich, um die Versorgungseinheiten zu ergänzen und das architektonische Erscheinungsbild im gesamten Raum aufrechtzuerhalten.

    Typische Anwendungen

    Die T-Bar-Diffusoren der TBD-Serie sind für die Einlegemontage in Standard-Deckenrastern konzipiert und werden typischerweise entlang der Ränder von Gewerbeflächen installiert. Sie bieten verschiedene Luftmuster mit einem hohen Induktionsverhältnis für ein hohes Maß an thermischem Komfort.

    Die einstellbaren Musterregler im Eiszangenstil bieten einen vollen 180°-Bereich zur Luftmustereinstellung für horizontale und vertikale Sollwerte. Bei Einstellung auf ein horizontales Luftmuster erzeugen die aerodynamisch gekrümmten Musterregler selbst bei niedrigen Luftstromraten ein dichtes, deckennahes Luftmuster.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Slot Widths
        • 1/2 in. (TBDx50)
        • 3/4 in. (TBDx75)
        • 1 in. (TBDx100)
        • 1 1/2 in. (TBDx150)
      • Pattern Controller Style
        • Ice-tong 
      • Options
        • Return diffuser (TBR/FR)
        • Internal insulation (TBDI3)
        • External insulation
        • Fire rated construction (TBD3-FR)
        • Factory installed outer T-bars
        • Aluminum plaster frame
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertbd3-tbar-diffuser
    • ProduktfamilieDiffusers
    • ProduktgruppeDiffusers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010630
    • ETIM-NameSlot diffuser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11
    • OmniClassTitelVentilation Diffusers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit