Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nimbus Acoustic Ceiling Clouds
Nimbus Acoustic Ceiling Clouds
Nimbus Acoustic Ceiling Clouds

    Nimbus Acoustic Ceiling Clouds

    Google-Übersetzung,

    Jeder Aspekt eines Raums – Wände, Boden und insbesondere die Decke – kann zu problematischen akustischen Reflexionen, Echos, Nachhall und anderen Raumanomalien beitragen. Hier kommen die Broadway Clouds von Primacoustic ins Spiel, die perfekte Plattenlösung mit mehreren Formen zur Dämpfung von Schallwellenreflexionen an der Decke. Broadway Clouds hängen von der Decke oder können als Schallwände oder Wandplatten verwendet werden. Sie fangen Reflexionen ein, indem sie den Schall absorbieren, wenn er auf die Vorderseite der Platte trifft, und fangen Reflexionen auf der Rückseite ein. Die Platten bestehen aus hochwertigem Mikronetzmaterial mit harzgehärteten Kanten und können mit akustisch transparentem Broadway-Stoff bezogen oder mit dem proprietären überstreichbaren Absolute White-Finish beschichtet werden, das es Ihnen ermöglicht, die Platten vor Ort leicht mit Sprühfarbe zu besprühen, um eine ansprechende Ästhetik zu erzielen, ohne die akustische Leistung zu beeinträchtigen.


    Kontaktieren Sie Primacoustic

    Spezifikation
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension Hardware Included

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerNimbus_Acoustic_Ceiling_Clouds
      • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Clouds
      • ProduktgruppeBroadway
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialGlaswolle
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationDecke
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung32 35 16
      • Format2014TitelSound Barriers
      • OmniClassNummer23-15 19 15 13 11
      • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Panels

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit