Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESW5
Prodex

ESW5

Google-Übersetzung,

5 mm dicker geschlossenzelliger Polyethylenschaum, laminiert auf verstärktes Aluminium und eine UV-beständige weiße Oberfläche.

Spezifikation
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW5 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con las certificaciones internacionales contra el riesgo de incendio más exigente del mercado, este producto cuenta con la prueba ASTM E84-12 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento de aislante ante una condición controlada de incendio, además cuenta con la prueba NFPA 286 que evalúa el comportamiento de aislante antes una condición de incendio en paredes y cielo raso.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerESW5
  • ProduktfamilieThermal insulation
  • ProduktgruppeReflective insulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)20000
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)5
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPET
  • Entwickelt inCosta Rica
  • Hergestellt inCosta Rica
  • Nettogewicht (kg)4.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEC000406
  • ETIM-NameThermal insulation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit