Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESW8
Prodex

ESW8

Google-Übersetzung,

8 mm dicker geschlossenzelliger Polyethylenschaum, laminiert auf verstärktes Aluminium und eine UV-beständige weiße Oberfläche

Spezifikation
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW8 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con la certificación internacional ASTM-E84 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento del aislante ante una condición controlada de incendio.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerESW8
  • ProduktfamilieThermal insulation
  • ProduktgruppeReflective insulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)20000
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)8
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPET
  • Entwickelt inCosta Rica
  • Hergestellt inCosta Rica
  • Nettogewicht (kg)7.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEC000406
  • ETIM-NameThermal insulation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit