Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
    PROFALUX

    Brise-Soleil Orientable Référence Solaire

    Google-Übersetzung,

    Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.

    BSO REFERENZ Solaire - Schirmt das Licht durch die Ausrichtung der Lamellen ab und bewahrt gleichzeitig die Sicht nach außen.
    - Solarbetrieben, vermeidet die Notwendigkeit von Elektroinstallationen
    - Hervorragende thermische und visuelle Leistung
    - Selbsttragendes BSO, das auf den Führungen ruht
    - Werkseitig voreingestellte Endschalter
    - Lieferung einbaufertig und betriebsbereit
    - Offset-Solarpanel: 510 mm x 80 mm x 50 mm
    - Option ohne Box gemäß BSO-Konfiguration
    - In der Version ohne Kasten hat der BSO einen abgeschrägten Flansch, um den Durchgang in den engen Reservierungen zu erleichtern


    INSTALLATIONSFALL

    - Installation in einem TUNNEL COFFRE
    Traditionelle Bauweise mit Innendämmung
    Auch mit außenliegender Wärmedämmung oder im Betonvorbehalt möglich
    - Installation in einer Reservierung in der Verkleidung
    Bau von Holzrahmenhäusern
    - Installation OHNE VORBEHALT
    Traditionelle Bauweise mit Isolierung von innen oder außen
    Zwischen Tisch, unter Sturz auch im Fachwerkhaus oder im Aufputz möglich
    Bei Fassadenmontage: Die Lieferung umfasst höhen- und breitenverstellbare Befestigungsbügel.


    Spezifikation
    • Technical data

      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"


      Blades :

      PX90Z = Aluminium blade 90 mm

      Manoeuvres available:
      Solar radio

      Slide : C20

      Minimum limits :
      Profalux Solar motor
      For PX90Z blade
      LDC* minimum = 550 mm
      HCC* min = 500 mm
      For smaller widths, please contact us
      Maximum limits :
      LDC* max = 3149 mm for PX90Z
      HCC* max = 3950 mm
      Depth reservation :
      130 mm for PX90Z
      Depth reservation with valance :
      160 mm to 180 mm for PX90Z
      Number of brackets for front fixing :
      HCC* < 1800 mm = 2
      1801 mm < HCC* < 2350 mm = 3

      Offset panel
      Remote solar panel: 510 mm x 80 mm x 50 mm
      Cable length 1,5 m black : Cable length 1.5 m black: 3 wires of 0.75mm².
      Cable length 3 m black : Cable length 3 wires 1.5 mm².
      Wind resistance V*3 or V*5 according to dimensions
      Info + : the application Wind & Shutter of Profalux allows you to calculate, in a few clicks, the class of wind resistance required according to the DTU 34.4 for roller shutters, brise-soleil orientables or vertical blinds on your site.
      PROFALUX ADVICE
      1 - The product recharges even on cloudy days.
      It works up to 45 days without sun.
      2 - It is strongly recommended that professionals and individuals with solar products have a Booster + charger (optional)
      3 - The battery is delivered charged. It is guaranteed for 5 years.

      *LDC = Width of the back of the slides
      *HCC = Height of the box included

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBSORS
    • ProduktfamilieBrise Soleil Orientable Solaire
    • ProduktgruppeBrise-Soleil Orientable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3099
    • Breite (mm)599
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit