Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Store Vertical Extérieur Ambio
Store Vertical Extérieur Ambio
Store Vertical Extérieur Ambio
Store Vertical Extérieur Ambio
Store Vertical Extérieur Ambio
Store Vertical Extérieur Ambio
Store Vertical Extérieur Ambio
Store Vertical Extérieur Ambio
Store Vertical Extérieur Ambio
    PROFALUX

    Store Vertical Extérieur Ambio

    Google-Übersetzung,

    Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.

    Verbundene Vertikaljalousien für den Außenbereich – Dekarbonat für Gebäude (reduzierter Energieverbrauch und sommerlicher Komfort) – Garantierte Verglasungsklarheit für mehr Licht

    Energieleistung :
    - Textilverbundstoff Soltis Horizon 86 vom Typ Segeltuch der Firma Ferrari ®.
    23 Farben nach Wahl des Architekten
    - Bis zu 85 % der Hitze blockiert draußen
    - Mindestabstand an der Verglasung: kleiner Kasten (90) und voll versenkbarer Kastenschließlastbügel
    - Selbsttragende Konstruktion, keine weitere Fixierung der Schlitten notwendig
    - Exklusives Enduro-Chassis getestet über 14.000 Zyklen (40 Jahre Betrieb mit einer Berg- und Talfahrt / Tag)
    - Langlöcher in den Führungsschienen, ideal für eine perfekte Ausrichtung des Stoffes.
    - Teleskopische Enden der Laststange (wenig Gefahr, in den Wind zu geraten)
    - Möglichkeit der Wiederherstellung von 4 mm spielfreier Breite zum Zeitpunkt der Installation.
    - Option ohne Box zur Integration in eine Reservierung

    Gut zu wissen : Kompatibilität mit einer mit Calyps'HOME verbundenen allgemeinen Steuerung (als Option erhältlich), um die Rollläden gleichzeitig mit einer einzigen Taste zu schließen, auch aus der Ferne. Kompatibilität auch mit dem BMS (Building Management System).

    POSE-FALL
    Installation OHNE Reservierung
    Klassische Bauweise mit Dämmung von innen oder außen, unter Sturz oder Aufputz (Verlegung auf Konsolen)
    Auch in Holzrahmenhäusern möglich



    Spezifikation
    • Technical data

      Characteristics of the canvas

      Find all the technical product information in the Technical Data Sheet available in "Download"

      Coefficient of aperture :
      14%
      ΔR : 0.08 m²/W/K

      Weight :
      380g / m2

      Solar and light properties :
      According to EN 14501 standard
      Fire classification: M1
      Euroclass : B-s2
      EN 13501

      Tensile strength :
      230/160 daN/ 5 cm according to EN ISO 1421 standard

      Tear resistance :
      45/20 daN according to DIN 53. 363 standard

      Characteristics of the awning

      Maneuvers :
      Radio Profalux Zigbee (or Somfy IO in option)
      Wired (Profalux only)

      Backstage :
      C30

      Min. limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC* min = 510 mm
      HCC* mini = 400 mm
      For smaller widths, please consult us

      Limitations of use for Ambio :
      LDC* = 4000 mm
      HCC* = 3050 mm

      Number of brackets for surface mounting Height Box Included
      < 1 800 mm : 2 brackets per slide
      < 3 000 mm : 3 brackets per slide
      < = 3 050 : 4 brackets per slide

      Ribs for the axing in the case of installation on brackets
      Mini : 60
      Maxi : 115

      Box :
      Shape of the box : square
      Sections of caissons: 132 / 155
      Dimensions (Height x Depth): 90 x 92 mm

      Namely For LDCs less than 749 mm, ask Profalux about feasibility.

      CE marking, Wind resistance Class 3 according to dimensions > Find all the details on wind resistance on our website Profalux.

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      *LDC = Width of the back of the runners
      *HCC = Height of the box included

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerST
    • ProduktfamilieStore
    • ProduktgruppeStore Vertical Extérieur - AMBIO et STYLBIO ZIP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAwnings
    • Klassifizierung10 73 13
    • Format2014TitelAwnings
    • OmniClassNummer23-17 13 19 21
    • OmniClassTitelComposite Awning Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit