Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Store Vertical Extérieur Stylbio Zip
Store Vertical Extérieur Stylbio Zip
Store Vertical Extérieur Stylbio Zip
Store Vertical Extérieur Stylbio Zip
Store Vertical Extérieur Stylbio Zip
Store Vertical Extérieur Stylbio Zip
    PROFALUX

    Store Vertical Extérieur Stylbio Zip

    Google-Übersetzung,

    Vertikale Außenjalousie mit Reißverschlusssystem

    - Speziell für große Dimensionen bis 15m² - Hoher Windwiderstand, da der Stoff über die gesamte Länge fixiert wird - Aktiver Beitrag zur bioklimatischen Leistung: Blockiert bis zu 97 % der Hitze im Sommer für mehr Wohnkomfort und reduzierte Umweltbelastung (Verzögerungen Verwendung von Klimaanlagen) - Visueller Komfort Blendfrei mit 100%iger Abdeckung der Klarverglasung - Qualität und Robustheit mit der beschwerten Laststange 3kg/ml für einen besseren Halt des Stoffes - Schönes ästhetisches Finish mit einer großen Auswahl an Farben - Hohe Haltbarkeit des Gewebes im Laufe der Zeit.

    HINWEIS: Allgemeine Steuerung (als Option erhältlich) zum Schließen aller Jalousien durch Drücken einer einzigen Taste.

    Spezifikation
    • Technical specifications
      Characteristics of the fabric
      Find all the technical information in the Technical Data Sheet available in "Download".

      Coefficient of opening: 5%.
      ΔR : 0,14 m²/W/K

      Weight:
      420g / m2

      Solar and light properties :
      According to EN ISO 2286-2
      Fire classification : M1
      Euroclass: B-s2
      EN 13501
      Tensile strength :
      310/210 daN/ 5 cm according to EN ISO 1421
      Resistance to tearing :
      45/20 daN according to DIN 53.363
      Wide range of aesthetic choices: 15 colors available for Serge Ferrari® Soltis Veozip

      Blind characteristics
      Operation:
      Radio Profalux Zigbee (or Somfy IO as an option)
      Wired (Profalux only)

      Runner: C45Z - 3-part runner for easy installation and removal

      Minimum limits :
      Profalux Electric motor without backup
      LDC* min = 570 mm
      HCC* min = 800 mm
      For smaller widths, please contact us
      Limits of use for Ambio Zip :
      LDC* = 5000 mm
      HCC* = 5050 mm

      Casing :
      Box shape : square
      Casing section : 95 and 125 mm
      95 = LDC 3000 x HCC 3300
      125 = beyond LDC or HCC

      INSTALLATION CASE
      Traditional construction with interior or exterior insulation
      Under lintel (Exterior wrap) Panel drilling or Face drilling
      Under the lintel (Interior winding) Panel drilling


      Please note: For LDC less than 749 mm, ask Profalux about the feasibility
      CE marking, Class 4 or 5 wind resistance depending on dimensions > Find all the details on wind resistance on our Profalux website.

      Info + : the application Wind & Shutter of Profalux allows you to calculate, in a few clicks, the class of wind resistance required according to the DTU 34.4 for roller shutters, brise-soleils orientables or vertical blinds on your site.
      *LDC = Width of the back of the guides
      *HCC = Height of the box included

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTYLZIP
    • ProduktfamilieStore
    • ProduktgruppeStore Vertical Extérieur - AMBIO et STYLBIO ZIP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit