Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prodeso Heat grip system
Prodeso Heat grip system
Prodeso Heat grip system
Prodeso Heat grip system
Prodeso Heat grip system

    Prodeso Heat grip system

    Google-Übersetzung,
    Eine neue Evolution mit dem Ziel Flexibilität, Innovation und Energieeffizienz
    Spezifikation
    • The system is composed of three elements: PRODESO HEAT GRIP MEMBRANE, PRODESO HEAT GRIP CABLE and PRODESO HEAT GRIP THERMOSTAT KIT. The polyethylene membrane with uncoupling, waterproofing and vapour management features has a 8,5 mm thickness and a thermowelded non-woven fabric on the back side, which guarantees the adhesion to the substrate. The new membrane structure allows a perfect fixing of the heating cable and a crack-bridging ability 5 times more than the PRODESO HEAT. The cables of last generation are composed of many resistances, each one 60 cm long, in a parallel circuit. If the cable is damaged, only the broken resistance stops working but not the whole cable. The thermostat of last generation interfaces with Android and Apple devices, that is why it is possible to adjust all settings and time schedule using an application with internet connection as remote control.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprodesoheatgripsystem
    • ProduktfamilieMembranes
    • ProduktgruppeMembranes
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationBauelement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit