Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Protan BlueProof water attenuation system on concrete substrate
Protan BlueProof water attenuation system on concrete substrate
Protan BlueProof water attenuation system on concrete substrate
    PROTAN

    Protan BlueProof water attenuation system on concrete substrate

    Google-Übersetzung,

    PROTAN BLUEPROOF WASSERSCHUTZSYSTEM AUF BETONUNTERGRUND

    Protan BlueProof ist ein neues und SINTEF-zugelassenes (TG 20541) Wasserabschwächungssystem für neue und bestehende Dächer (auch Blaudach genannt). Protan BlueProof erweitert die Funktion des Daches und hilft Überschwemmungen und Wasserschäden vorzubeugen.

    Mit diesem System wird das Wasser allmählich abgelassen und in das Regenwassernetz geleitet, wodurch eine Überlastung mit daraus resultierenden Überschwemmungen vermieden wird. Das System löst nicht nur aktuelle Probleme mit Sturmfluten, sondern auch die der Zukunft. Protan kann die vorhergesagten Wassermengen für Dächer an bestimmten Orten während Sturmereignissen berechnen. Wasserlasten können so bereits während der Bauphase des Gebäudes berücksichtigt werden, damit die Dachkonstruktion das berechnete Wasser aufnehmen kann.
    Dies ist oft billiger als die Verwendung anderer Methoden zur Wasserdämpfung.

    Protan BlueProof kombiniert ein bewährtes Imprägniersystem und ein Wasserdämpfungssystem in einem. So bleibt der Inhalt eines Gebäudes sicher, während die Auswirkungen von Überschwemmungen auf die Umgebung reduziert werden.

    Berechnungen zur Wasserdämpfung werden von Protan durchgeführt und basieren auf dem Standort des Projekts, den Anforderungen der örtlichen Behörden und der Dachkonstruktion. Dachneigungen können auf 1:100 reduziert werden, um eine optimale Wasserdämpfung sowie ein niedrigeres Dachprofil zu erzielen.

    Qualitätssicherung der Installation
    Ein Protan BlueProof Dachsystem wird immer detailliert von Protan AS berechnet und geplant. Das Dachsystem muss von speziell von Protan AS zugelassenen Dachdeckern installiert werden. Ihre Dachdecker müssen die „Dachschule“ (ein Zertifikat, das die entsprechende Grundausbildung im Dachdeckerhandbuch von Protan enthält) und die Protan BlueProof-Dachschulung besucht haben.

    Alle Dächer müssen einer Sichtprüfung durch eine von Protan besonders beauftragte Person unterzogen werden. Bei der Prüfung ist auf eine gute Ausschmelzung entlang aller Schweißnähte im Dachbereich sowie um Details und Abschlüsse zu achten.

    Nach Abschluss der Dachmontage ist eine Wasserflutung / Druckprüfung der Dachfläche durchzuführen, alternativ Nachweis durch elektronische Dichtheitsprüfung.

    Wartung
    Für Protan BlueProof ist eine jährliche Inspektion erforderlich, um möglichen Schäden vorzubeugen. Alle Protan BlueProof Dächer benötigen einen Wartungsvertrag mit dem Bauherrn. Dadurch wird eine qualifizierte Inspektion und Wartung des Daches und seiner Komponenten bis zu zweimal jährlich während der Lebensdauer des Daches gewährleistet.

    BAUSTRUKTUR:

    • PROTAN BP MEMBRAN
    • VON PROTAN ZUGELASSENE BEFESTIGUNGEN
    • ISOLIERUNG
    • DAMPFKONTROLLSCHICHT
    • BETONUNTERGRUND

    PROTAN BP MEMBRAN:

    • Protan BP liegt bei ca. 1,8 mm dicke Dachbahn aus biegsamem PVC mit einem Kern aus extra starker Polyesterverstärkung, die im Protan BlueProof Roofing System verwendet wird.
    • Protan BP kann als Überdachung auf unterschiedlichen Untergründen eingesetzt werden, benötigt aber auf Styroporuntergründen eine separate Glasmigrationssperre der Qualität 120 g/m 2 .
    • Protan BP enthält zusätzliche Stabilisatoren, um die Membrane widerstandsfähig gegen hohe und niedrige Temperaturen, UV-Strahlung und atmosphärische Kontamination zu machen und die Sicherheit im Brandfall zu verbessern.
    • Das Schweißen der Verbindungen erfolgt mit Heißluft. Die Dachbahnen haben eine geprägte Oberfläche, die für eine rutschhemmende Struktur sorgt.

    INSTALLATIONSMETHODE DES SYSTEMS:

    • Protan Standard-Überlappungssystem - Die Bahn wird entlang der Bahnenlängskanten auf dem Untergrund befestigt und von der angrenzenden Rolle überlappt. Die beiden Rollen werden mit Heißluft miteinander verschweißt.
    • Das Protan-Fertigplattensystem ist die beste und schnellste Lösung in windexponierten Bereichen und daher ideal, wenn das Dach schnell gedeckt werden muss. Die Bahn wird in Breiten von 2 oder 4 Metern mit auf der Unterseite längsverschweißten hochfesten Streifen zur mechanischen Befestigung geliefert.
    • Das Protan Secret Fix System verwendet eine Membrane in 2 Meter Breite mit extra starken, quer zur Unterseite verschweißten Streifen zur mechanischen Befestigung.

    Bitte wenden Sie sich für weitere Beratung an Protan.

    BEFESTIGUNGEN:

    • Protan zugelassen – muss nach EN 1991-1-4 sowie nationalen Anhängen und örtlichen Vorschriften berechnet werden.

    ISOLIERUNG:

    In Kombination mit Protan-Membranen können verschiedene Arten von Isolierungen verwendet werden, und zwar flache Isolierungen oder geneigte Isolierungen. Art und Design des Materials hängen von der Konstruktion des Gebäudes, der Brandklassifizierung und den örtlichen Vorschriften ab.

    • Mineralwolle (MW) – kann Glas- oder Steinwolle sein
    • Polyisocyanurat (PIR) - folienbeschichtet
    • Kombination EPS-MW

    DAMPFKONTROLLSCHICHT:

    • Polyethylen
    • Bitumen

    BETONUNTERGRUND:

    • Konstruktionsbeton entweder als Fertigteil oder bewehrter Ortbeton.


    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATION

      Protan BP specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Membrane thickness:

      • ca.1.8 mm (2,1 kg/m2)

      Membrane standard widths: 

      • 1.0 m
      • 2.0 m

      Membrane standard roll lengths: 

      • Made to measure

      Membrane colours (nearest RAL code):

      • Dark grey F94 - RAL 7012 

      FIRE CLASSIFICATION

      Protan BP exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerblueproof_concrete_eu
    • ProduktfamilieRoofing
    • ProduktgruppeSingle Ply Membrane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSingle layer sheet warm roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31 11 27
    • OmniClassTitelPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit